Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.99
- Länge (in)2.52
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)29-145
- Greifkraft (lbf)152
- Hub (in)0.39
- Maximale Fingerlänge (in)1.97
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Optional SensorYes
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörD1|D4|D10|D7|SCP3|SDCP3|KSCP3V|KSCP3|SCP3V|CABL-010