Destaco Logo
Default Image

CP-4 - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP

Serie ansehen:

Serie CP

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.61
  • Länge (in)3.07
  • Protection ClassIP54

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)29-145
  • Greifkraft (lbf)228
  • Hub (in)0.51
  • Maximale Fingerlänge (in)2.36
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1.97
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Optionaler SensorJa
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörD1|D4|D10|D7|SCP4|SDCP4|KSCP4V|KSCP4|SCP4V|CABL-010

Ähnliche Produkte