Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.65
- Höhe (in)2.89
- Länge (in)3.50
- Weite (in)2.56
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)29-145
- Greifkraft (lbf)149
- Hub (in)0.79
- Maximale Fingerlänge (in)2.36
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.97
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Optional SensorYes
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörD1|D4|D10|D7|SCP4|SDCP4|KSCP4V|KSCP4|SCP4V|CABL-010