Destaco Logo
Default Image

CP-5-RE-Q-C2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP

Serie ansehen:

Serie CP

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.8
  • Länge (in)4.45
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)29-145
  • Greifkraft (lbf)243
  • Hub (in)1.06
  • Maximale Fingerlänge (in)3.15
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)2.48
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Optional SensorYes
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörCABL-014|D1|D4|D10|D7|SCP5|SDCP5|KSCP5V|KSCP5|SCP5V