Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.64
- Länge (in)5.24
- Protection ClassIP54
Technische Daten
- Druckbereich (psi)29-145
- Greifkraft (lbf)470
- Hub (in)1.26
- Maximale Fingerlänge (in)3.94
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)3.15
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Optionaler SensorJa
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-014|D1|D4|D10|D7|SCP6|SDCP6|KSCP6|KSCP6V|SCP6V
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FCP%2BFamily%2B-%2B846.jpg%2Frename%2FCP%2BFamily%2B-%2B846.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FCP%2BFamily.tif%2Frename%2FCP%2BFamily.png&w=3840&q=75)