Destaco Logo
Default Image

CP-6-RE - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP

Serie ansehen:

Serie CP

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5.51
  • Länge (in)4.61
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)29-145
  • Greifkraft (lbf)618
  • Hub (in)0.94
  • Maximale Fingerlänge (in)3.94
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)3.15
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Optional SensorYes
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörCABL-014|D1|D4|D10|D7|SCP6|SDCP6|KSCP6|KSCP6V|SCP6V

Ähnliche Produkte