Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Greiftechnik
Greiftechnik pneumatisch
2-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Serie CP
CP-6-RE-SD - CP Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
CP-6-RE-SD - CP Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie CP
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
5.51
Länge (in)
4.61
Technische Daten
Druckbereich (psi)
29-145
Greifkraft (lbf)
618
Hub (in)
0.94
Maximale Fingerlänge (in)
3.94
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Zylinder Durchmesser (in)
3.15
Beigestellt
Nein
Federunterstützung
Optional
Optional Sensor
Yes
Temperaturbereich Standard
-35° bis 80°C
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Handle Color
Red
Marke
Robohand
Produkttypen
2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Zubehör
CABL-014|D1|D4|D10|D7|SCP6|SDCP6|KSCP6|KSCP6V|SCP6V
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie CP
CP-6-RE - CP Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie CP
CP-6-RI - CP Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden