Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)5.6
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)4.03
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)8
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)33
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)89
- Saugergröße3.94 in
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenBalgsauger