Destaco Logo
CPI-100BT-C-45 : AC/BT-Runde Faltenbalg Vakuum Sauger

CPI-100BT-C-45Balgsauger, rund, 100 mm, Durometer 45

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)5.6
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser, Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol

Technische Daten

  • Durchmesser (in)4.03
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)8
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)33
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)89
  • Saugergröße3.94 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenVakuumsauger
  • Zubehör-TypVakuumsauger