Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Vakuumsauger
CPI-100DM-B-45 - Glockensauger, rund
CPI-100DM-B-45 - Glockensauger, rund
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vakuumsauger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Weight (oz)
3.4
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Durchmesser (in)
4
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
35
Saugergröße
3.94 in
Ausführung
Rund
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Nitrile
Produkttypen
Vakuumsauger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
CPI-115HT-B-45 - Flachsauger, rund, 115 mm
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vakuumsauger
CPI-140HT-B-60 - Vakuumsauger, 140 mm
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden