Destaco Logo
CPI-15AC-C-60 : AC/BT-Runde Faltenbalg Vakuum Sauger

CPI-15AC-C-60Balgsauger, Durometer 60

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)1.2
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1.62
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)3
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)6
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)8
  • Saugergröße1.50 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)60 (schwarz)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenBalgsauger