Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Vakuumsauger
CPI-20DD-B-30 - GLOCKENSAUGER, RUND, BLAU, DD/DM
CPI-20DD-B-30 - GLOCKENSAUGER, RUND, BLAU, DD/DM
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vakuumsauger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Weight (oz)
1.4
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Durchmesser (in)
2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
9
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
12
Saugergröße
2.00 in
Ausführung
Rund
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Nitrile
Produkttypen
Kontursauger/Glockensauger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
CPI-20DD-C-30 - GLOCKENSAUGER, RUND, BLAU, DD/DM
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vakuumsauger
CPI-20DD-B-45 - GLOCKENSAUGER, RUND, ROT
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden