Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)1.4
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)2
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)9
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)12
- Saugergröße2.00 in
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenKontursauger/Glockensauger
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075037262%2FRound%2BDeepdish%2BCup%2BStyle%2BFamily%2B-%2B1119.jpg%2Frename%2FRound%2BDeepdish%2BCup%2BStyle%2BFamily%2B-%2B1119.png&w=3840&q=75)