Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)1.3
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)2.06
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)8.5
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)22.7
- Saugergröße2.00 in
- Andruckspindel inklusiveNein
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenBalgsauger