Destaco Logo
Default Image

CPI-24FF-B-30 - Flachsauger, oval, blau

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)4
  • Weight (oz)4.2
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)6
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)18
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)42
  • Saugergröße2.00 x 4.00 in
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)30 (blau)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenFlachsauger
Ähnliche Produkte