Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)5.06
- Weight (oz)1.2
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)22
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)35
- Saugergröße0.98 x 4.92 in
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenKontursauger/Glockensauger