Destaco Logo
CPI-255FF-B-45 : FF/PF -  Vakuum Flach-Sauger oval

CPI-255FF-B-45Flachsauger, oval, rot

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)5
  • Weight (oz)5.2
  • Weite (in)2.5
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)45
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)55
  • Saugergröße2.50 x 5.00 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenFlachsauger