Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)5
- Weight (oz)5.2
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)45
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)55
- Saugergröße2.50 x 5.00 in
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)30 (blau)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenFlachsauger
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
CPI-255FF-C-45 - Flachsauger, oval, rot