Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)3.2
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)3.11
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)6
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)12
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)56
- Saugergröße3.00 in
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)60 (schwarz)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenBalgsauger
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
CPI-50AC-B-30 - Balgsauger
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075040908%2FRound%2BBelcup%2BCup%2BStyle%2BFamily%2B-%2B1118.jpg%2Frename%2FRound%2BBelcup%2BCup%2BStyle%2BFamily%2B-%2B1118.png&w=3840&q=75)