Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)1.64
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)1.34
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)6.3
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)6.7
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)8.5
- Saugergröße1.18 in
- Andruckspindel inklusiveNein
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)HT (schwarz)
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialHT2
- ProdukttypenFlachsauger