Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)6
- Weight (oz)7.1
- Weite (in)3
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)9
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)55
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)72
- Saugergröße3.00 x 6.00 in
- Andruckspindel inklusiveNein
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenFlachsauger