Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)3
- Weight (oz)1.2
- Weite (in)1.5
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)5
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)15
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)18
- Saugergröße1.56 x 2.95 in
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)30 (blau)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenFlachsauger