Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)1.2
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)1.62
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)3
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)6
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)8
- Saugergröße1.57 in
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenBalgsauger