Destaco Logo
CPI-40DD-C-45 : DD/DM - Vakuum Sauger rund

CPI-40DD-C-45GLOCKENSAUGER, RUND, ROT

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)3.4
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)4
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)25
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)35
  • Saugergröße4.00 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenKontursauger/Glockensauger