Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)3.4
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Technische Daten
- Durchmesser (in)4
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)20
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)35
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)102
- Saugergröße4.00 in
- Andruckspindel inklusiveNein
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)30 (blau)
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenFlachsauger