Destaco Logo
CPI-40MTC-B-HT : MTC -Vakuum Sauger rund für Warmumformung

CPI-40MTC-B-HTBalgsauger, rund, 40 mm, Hochtemperatur

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)1.79
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1.7
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7.1
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)8.1
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)8.5
  • Saugergröße1.57 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)HT (schwarz)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialHT2
  • ProdukttypenHochtemperatur-Sauger