Destaco Logo
CPI-45TC-B-60 : TC/HT - Vakuum Sauger rund

CPI-45TC-B-60TC/HT - Vakuum Sauger rund

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)4.4
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)4.5
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)30
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)45
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)103
  • Saugergröße4.50 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)60 (schwarz)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenBalgsauger