Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)4
- Weight (oz)4.2
- Weite (in)2
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)6
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)18
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)42
- Saugergröße1.97 x 3.93 in
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenFlachsauger