Destaco Logo
CPI-500-30-SA-B112 : SA -B112  Schwenkarm 30mm zu für 28,5 mm Kugeladapter

CPI-500-30-SA-B112SA -B112 Schwenkarm 30mm zu für 28,5 mm Kugeladapter

Serie ansehen:

Schwenkarme

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.0
  • Länge (in)5.31
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-30 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenSchwenkarm