Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)8.2
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)5
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)15
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)53
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)138
- Saugergröße5.00 in
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)30 (blau)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenBalgsauger