Destaco Logo
Default Image

CPI-50BT-B-45 - Balgsauger

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)1.2
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)2.26
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)4.5
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)8.5
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)26
  • Saugergröße1.97 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenBalgsauger
Ähnliche Produkte