Destaco Logo
CPI-50MTC-B-HT :  | DESTACO

CPI-50MTC-B-HTBalgsauger, 50 mm, Hochtemperatur

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)1.4
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)2.2
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)11.7
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)12.4
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)11.9
  • Saugergröße1.97 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)HT (schwarz)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialHT2
  • ProdukttypenHochtemperatur-Balgsauger