Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)5
- Weight (oz)5.2
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)45
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)55
- Saugergröße2.36 x 4.92 in
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenFlachsauger
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
CPI-125PF-B-45 - Flachsauger, rund, 125 mm
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075037710%2FOblong%2BFlatfoot%2BStyle%2BCup%2BFamily%2B-%2B1114.jpg%2Frename%2FOblong%2BFlatfoot%2BStyle%2BCup%2BFamily%2B-%2B1114.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075042172%2FRound%2BFlatfoot%2BStyle%2BCup%2BFamily%2B1%2B-%2B1120.jpg%2Frename%2FRound%2BFlatfoot%2BStyle%2BCup%2BFamily%2B1%2B-%2B1120.png&w=3840&q=75)