Destaco Logo
Default Image

CPI-600-30-SA - SA - Schwenkarm 30mm zu für 19,1mm Apple Core Anbindung

Serie ansehen:

Schwenkarme

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.1
  • Länge (in)5.97
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Apple Core (in)0.75
  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)200.0
  • Apple Core Size19
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-30 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenSchwenkarm