Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)2.52
- Weight (oz)1.57
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7.4
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)8.3
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)12.8
- Saugergröße2.36 x 0.91 in
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)HT (schwarz)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialHT2
- ProdukttypenHochtemperatur-Flachsauger