Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)0.95
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Technische Daten
- Durchmesser (in)2.64
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)19.1
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)23.6
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)33.7
- Saugergröße2.36 in
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)HT (schwarz)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialHT2
- ProdukttypenFlachsauger
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075042172%2FRound%2BFlatfoot%2BStyle%2BCup%2BFamily%2B1%2B-%2B1120.jpg%2Frename%2FRound%2BFlatfoot%2BStyle%2BCup%2BFamily%2B1%2B-%2B1120.png&w=3840&q=75)