Destaco Logo
Default Image

CPI-75-150PF-B-30 - Flachsauger, oval, mit Einsatz M10

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)6
  • Weight (oz)7.1
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)9
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)55
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)72
  • Saugergröße2.95 x 5.90 in
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)30 (blau)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenFlachsauger

Ähnliche Produkte