Destaco Logo
CPI-75BT-C-45 : AC/BT-Runde Faltenbalg Vakuum Sauger | DESTACO

CPI-75BT-C-45Balgsauger

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)3.2
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol

Technische Daten

  • Durchmesser (in)3.11
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)6
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)12
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)56
  • Saugergröße2.95 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenBalgsauger

Ähnliche Produkte