Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Vakuumsauger
CPI-75PF-B-30 - Flachsauger, rund
CPI-75PF-B-30 - Flachsauger, rund
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vakuumsauger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Weight (oz)
2
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Durchmesser (in)
3
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
60
Saugergröße
2.95 in
Ausführung
Rund
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Nitrile
Produkttypen
Flachsauger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
CPI-75PF-B-45 - Flachsauger, rund
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vakuumsauger
CPI-75-150PF-B-30 - Flachsauger, oval, mit Einsatz M10
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden