Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)3.27
- Weight (oz)2.78
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)21.3
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)22.5
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)14.6
- Saugergröße3.15 x 1.18 in
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)HT (schwarz)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialHT2
- ProdukttypenHochtemperatur-Balgsauger
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075042206%2FSAOB%2BBellows%2BOval%2BVacuum%2BCup%2BFamily%2B-%2B1125.jpg%2Frename%2FSAOB%2BBellows%2BOval%2BVacuum%2BCup%2BFamily%2B-%2B1125.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075037234%2FRound%2BTraction%2BStyle%2BCup%2BFamily%2B-%2B1122.jpg%2Frename%2FRound%2BTraction%2BStyle%2BCup%2BFamily%2B-%2B1122.png&w=3840&q=75)