Destaco Logo
CPI-9030MFF-B-HT : MFF Vakuum Sauger oval für Warmumformung

CPI-9030MFF-B-HTFlachsauger, oval, 30 mm X 90 mm, Hochtemperatur

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)3.7
  • Weight (oz)2.42
  • Weite (in)1.34
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)14.4
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)21.6
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)27.4
  • Saugergröße3.54 x 1.18 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)HT (schwarz)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialHT2
  • ProdukttypenFlachsauger