Destaco Logo
CPI-CLM-20M-12M - Cross Clamp

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.13

Technische Daten

  • Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)10
  • Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)15
  • Rohrkombination (in)0.79 / 0.47
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser20 mm / 12 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenKlemmblock