Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Outillage robotique
Préhenseur Tubulaire
Tubulure de bras renforcée
CPI-PST-10-225 - PST tube acier
CPI-PST-10-225 - PST tube acier
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Tubulure de bras renforcée
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
8.86
Poids (lb)
0.89
Détails techniques
Diametre (in)
1.0
Epaisseur cloison (in)
0.125
Fourni?
Non
Linear Deflection
0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Taille tube
1.00 po
Torsional Twist
.001° @ 100 ft-lb
U-Hook Included?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Steel
Type de produit
Tubing
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer