Roboter- & Presswerktoolings
Rundrohr Toolings
Schwenkarme
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Schwenkarme
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
1.09
Länge (in)
3.67
Technische Daten
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.50
Beigestellt
Nein
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,50 in
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
silber
Produkttypen
Schwenkarm
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Schwenkarme
CPI-SA10-150-150-08 - SAxx Schwenkarm für 40-40mmAnbindung
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Schwenkarme
CPI-SA10-150-100-07 - SAxx Schwenkarm für 40-25mmAnbindung
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden