Destaco Logo
CPI-SA25-40-25-200 - Swivel Arm Extension Assembly

Serie ansehen:

Schwenkarme

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.13
  • Länge (in)2.66

Technische Daten

  • Rohrkombination (in)1.57 / 0.98
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser40 mm / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Oberflächenbehandlungblau
  • ProdukttypenSchwenkarm-Verlängerungsbaugruppe

Ähnliche Produkte