Destaco Logo
CPI-SEC-2515 - Wrist Clamp

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.72

Technische Daten

  • Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)200.0
  • Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)500.0
  • Rohrkombination (in)2.50 / 1.50
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser2,50 in / 1,50 in

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenHandgelenk-Klemme

Ähnliche Produkte