Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.72
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)110.0
- Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)500.0
- Rohrkombination (in)0.98 / 2.36
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser60 mm / 25 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenHandgelenk-Klemme