Destaco Logo
CPI-TCAH30M-25M : CPI-TCAH30M-40M : T-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.

CPI-TCAH30M-25MT-Klemmen

Serie ansehen:

T-Klemmstück

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.72
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)148.0
  • Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)175.0
  • Rohrkombination (in)1.18 / 0.98
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser30 mm / 25 mm

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenT-Klemmblock