Destaco Logo
CPI-TPLP50373 : TPLP - Magnet

CPI-TPLP50373TPLP - Magnet

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)13
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Betriebsdruck (PSI)35
  • Durchmesser (in)3
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)64.0
  • Saugergröße3.00 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)50 (low skid)
  • Port3/8" NPT Compressed Air Port

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenMagnetgreifer