Destaco Logo
CPI-VSA-750-BO-LP-VS-ST2 :  | DESTACO

CPI-VSA-750-BO-LP-VS-ST2Venturi - Niedriges Profil

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)6
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Apple Core (in)0.75
  • Apple Core Size19
  • Befestigung0,75 in. Apple Core
  • BeigestelltNein
  • Cup Thread1/8 NPT
  • Entlüftungsgeschwindigkeit bei 4 bar [60 psi] in Sekunden0,08
  • Geräuschpegel (dB(A))68 - 76
  • SchalldämpferJa
  • SensoranschlußJa
  • Zeit zum Erreichen des Vakuums bei 4 bar [60 psi] in Sekunden0,36

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenVenturi - Niedriges Profil